Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
01 5118 001
Temperatura massima(°C) | +80 | Temperatura minima(°C) | -25 | Lato collegamento tipo di filettatura | M5 |
---|---|---|---|---|---|
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Controdado | Materiale (dettagli) | PUR |
Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Serie 707, dado di fissaggio M5, il codice articolo è il seguente: 01 5118 001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01 5118 001.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali