Serie 718 e 768, dado di fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

01 0769 001

Codice componente
01 0769 001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura massima(°C) +85 Temperatura minima(°C) -25 N. di pin (RJ) 4
Lato collegamento tipo di filettatura M8 Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Controdado
Superficie di contatto Con placcatura in oro Materiale (dettagli) PUR Con tenuta A vite
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore Colore cavo Nero

Si trova sulla pagina di Serie 718 e 768, dado di fissaggio, il codice articolo è il seguente: 01 0769 001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01 0769 001.

Supporto tecnico