Cappuccio di protezione serie 720 per connettore femmina per montaggio a pannello

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

08 2567 000 000

Codice componente
08 2567 000 000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.71 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 5 Angolo di attacco(°) 180 Temperatura massima(°C) +95
Temperatura minima(°C) -30 Serie (connettori) 720 Tipo di connettore (categoria) Tappo di protezione connettore a baionetta

Si trova sulla pagina di Cappuccio di protezione serie 720 per connettore femmina per montaggio a pannello, il codice articolo è il seguente: 08 2567 000 000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 08 2567 000 000.

Supporto tecnico