Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99 9105 50 03 |
99 9105 60 03 |
99 9105 70 03 |
99 9113 50 05 |
99 9113 60 05 |
99 9125 00 08 |
99 9125 50 08 |
99 9125 70 08 |
99 9205 00 03 |
99 9209 00 04 |
99 9213 00 05 |
99 9225 00 08 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø cavo (max) (mm) | Ø cavo (min) (mm) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Serie (connettori) | Livello di contaminazione | Materiale custodia | Colore | Tipo connettore | Materiale contatto | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7 | - | 20 | 6 | 5.3 | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | - | - | 3 | 3 | - | - | 720 | - | PA | Rosso | Maschio | Con placcatura in oro | - | ||
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 20 | 6 | 5.3 | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | - | - | 3 | 3 | - | - | 720 | - | PA | Blu | Maschio | Con placcatura in oro | - | ||
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | 20 | 6 | 4 | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | +125 | -40 | 3 | 3 | - | - | 720 | - | PA | Verde | Maschio | Con placcatura in oro | - | ||
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 20 | 6 | 5.3 | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | - | - | 5 | 5 | - | - | 720 | - | PA | Rosso | Maschio | Con placcatura in oro | - | ||
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 20 | 6 | 4 | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | - | - | 5 | 5 | - | - | 720 | - | PA | Blu | Maschio | Con placcatura in oro | - | ||
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | - | 20 | 6 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +85 | -40 | 8 | 8 | 2 | 125 | 720 | 2 | - | - | Connettore | Au (oro) | Presa per cavo | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | - | 24 | 6 | 5.3 | - | 0.25 | 0.25 mm² (max) | - | - | 8 | 8 | - | - | 720 | - | PA | Rosso | Maschio | Con placcatura in oro | - | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 400 | 24 | 6 | 4 | - | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +125 | -40 | 8 | 8 | - | - | 720 | - | PA | Verde | Maschio | Con placcatura in oro | - | ||
8.40 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 3 | - | 24 | 5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +125 | -55 | 3 | 3 | 3 | 125 | 620 | 2 | - | - | Maschio | Au (oro) | Connettore cavo | ||
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.5 | - | 24 | 5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +125 | -55 | 4 | 4 | 2.5 | 125 | 620 | 2 | - | - | Maschio | Au (oro) | Connettore cavo | ||
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | - | 24 | 5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +125 | -55 | 5 | 5 | 2 | 60 | 620 | 2 | - | - | Maschio | Au (oro) | Connettore cavo | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | - | 24 | 5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +125 | -55 | 8 | 8 | 1 | 60 | 620 | 2 | - | - | Maschio | Au (oro) | Connettore cavo |
Loading...
Connection direction | Dritto | Angolo di attacco(°) | 180 | Collegamento (componenti) | Saldatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Con tenuta | A scatto |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Ø cavo (max)(mm)
Ø cavo (min)(mm)
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Numero di pin
Numero totale di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Serie (connettori)
Livello di contaminazione
Materiale custodia
Colore
Tipo connettore
Materiale contatto
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali