Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø cavo (max) (mm) | Ø cavo (min) (mm) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Serie (connettori) | Livello di contaminazione | Materiale custodia | Colore | Tipo connettore | Materiale contatto | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | 20 | 6 | 4 | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | +125 | -40 | 3 | 3 | - | - | 720 | - | PA | Rosso | Presa | Con placcatura in oro | - | ||
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 20 | 6 | 4 | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | +80 | -40 | 3 | 3 | - | - | 720 | - | PA | Blu | Presa | Con placcatura in oro | - | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 11 | 300 | 20 | 6 | 4 | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | +125 | -40 | 5 | 5 | - | - | 720 | - | PA | Rosso | Presa | Con placcatura in oro | - | ||
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 20 | 6 | 4 | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | - | - | 5 | 5 | - | - | 720 | - | PA | Blu | Presa | Con placcatura in oro | - | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | 50 | 20 | 6 | 4 | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | +80 | -40 | 5 | 5 | - | - | 720 | - | PA | Verde | Presa | Con placcatura in oro | - | ||
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | - | 24 | 5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +85 | -25 | 3 | 3 | 3 | 125 | 620 | 2 | - | - | Connettore | Au (oro) | Presa per cavo | ||
- | 8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7 | - | 24 | 5 | 3 | - | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +85 | -40 | 3 | 3 | - | - | 620 | - | - | Rosso | Connettore | Au (oro) | - | |
- | 9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 24 | 5 | 3 | - | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +85 | -40 | 3 | 3 | - | - | 620 | - | - | Blu | Connettore | Au (oro) | - | |
- | 9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7 | - | 24 | 5 | 3 | - | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +95 | -30 | 3 | 3 | - | - | 620 | - | - | Verde | Connettore | Au (oro) | - | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.5 | - | 24 | 5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +85 | -25 | 4 | 4 | 2.5 | 125 | 620 | 2 | - | - | Connettore | Au (oro) | Presa per cavo | ||
- | 11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 60 | 24 | 5 | 3 | - | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +70 | -25 | 4 | 4 | - | - | 620 | - | - | Blu | Connettore | Au (oro) | - | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 60 | 24 | 5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +85 | -25 | 5 | 5 | 2 | 60 | 620 | 2 | - | - | Connettore | Au (oro) | Presa per cavo | ||
- | 12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 60 | 24 | 5 | 3 | - | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +85 | -40 | 5 | 5 | - | - | 620 | - | - | Rosso | Connettore | Au (oro) | - | |
- | 12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 24 | 5 | 3 | - | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +85 | -40 | 5 | 5 | - | - | 620 | - | - | Blu | Connettore | Au (oro) | - | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | - | 24 | 5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +85 | -25 | 8 | 8 | 1 | 60 | 620 | 2 | - | - | Connettore | Au (oro) | Presa per cavo | ||
- | 15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | - | 24 | 5 | 3 | - | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +85 | -40 | 8 | 8 | - | - | 620 | - | - | Rosso | Connettore | Au (oro) | - |
Loading...
Connection direction | Dritto | Angolo di attacco(°) | 180 | Collegamento (componenti) | Saldatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Con tenuta | A scatto |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Ø cavo (max)(mm)
Ø cavo (min)(mm)
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Numero di pin
Numero totale di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Serie (connettori)
Livello di contaminazione
Materiale custodia
Colore
Tipo connettore
Materiale contatto
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali