Connettore femmina IP67 per montaggio a pannello a scatto

Connettore femmina IP67 per montaggio a pannello a scatto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99 9108 00 03
99 9108 50 03
99 9108 60 03
99 9108 70 03
99 9116 00 05
99 9116 50 05
99 9116 60 05
99 9116 70 05
99 9128 00 08
99 9128 50 08
99 9136 60 12
99 9208 050 03
99 9208 070 03
99 9212 050 04
99 9212 060 04
99 9212 070 04
99 9216 050 05
99 9216 060 05
99 9216 070 05
99 9228 060 08
99 9228 070 08
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
AWG Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
Gamma sezione trasversale Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Diametro foro di montaggio Numero di pin Numero totale di pin Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Serie (connettori) Livello di contaminazione Materiale custodia Colore Tipo connettore Tipo di connettore (categoria) Materiale contatto Contatto guida (PE) Con tenuta Tipo (misc.)

7.88 €

1 Disponibile 22 giorni 7-200.750.750.75mm² (max)+125-55M12 x 13372507202--Presa a manicottoConnettore a bananaAu (oro)-A scattoDose flangia

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni 7-20-0.750.75mm² (max)--1633--720-PARossoPresaConnettore a bananaCon placcatura in oro-A scatto-

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni 15020-0.750.75mm² (max)--1633--720-PABluPresaConnettore a bananaCon placcatura in oro-A scatto-

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni 8-20-0.750.75mm² (max)--1633--720-PAVerdePresaConnettore a bananaCon placcatura in oro-A scatto-

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni 5-200.750.750.75mm² (max)+125-55M12 x 15551257202--Presa a manicottoConnettore a bananaAu (oro)-A scattoDose flangia

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 5-20-0.750.75mm² (max)--1655--720-PARossoPresaConnettore a bananaCon placcatura in oro-A scatto-

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 5-20-0.750.75mm² (max)+85-401655--720-PABluPresaConnettore a bananaCon placcatura in oro-A scatto-
-

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 5-20-0.750.75mm² (max)+85-25-55----PA (UL 94 V-0)VerdePresa a manicottoConnettore DIN MicroBronzo, con placcatura in oroNo--

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 2-240.250.250.25 mm² (max)+125-55M12 x 18821257202--Presa a manicottoConnettore a bananaAu (oro)-A scattoDose flangia
-

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni 2-24-0.250.25 mm² (max)+85-25-88----PA (UL 94 V-0)RossoPresa a manicottoConnettore DIN MicroBronzo, con placcatura in oroNo--
-

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni 26024-0.250.25 mm² (max)+85-25-1212----PA (UL 94 V-0)BluPresa a manicottoConnettore DIN MicroBronzo, con placcatura in oroNo--
-

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni 2-24-0.250.25 mm² (max)+85-40M8 x 0.7533--620--RossoPresaConnettore a bananaAu (oro)-A scatto-
-

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni 3-24-0.250.25 mm² (max)+85-40M8 x 0.7533--620--VerdePresaConnettore a bananaAu (oro)-A scatto-
-

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 3-24-0.250.25 mm² (max)+85-40M8 x 0.7544--620--RossoPresaConnettore a bananaAu (oro)-A scatto-
-

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 26024-0.250.25 mm² (max)+85-40M8 x 0.7544--620--BluPresaConnettore a bananaAu (oro)-A scatto-
-

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 7-24-0.250.25 mm² (max)+85-40M8 x 0.7544--620--VerdePresaConnettore a bananaAu (oro)-A scatto-
-

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 6-24-0.250.25 mm² (max)+95-30M8 x 0.7555--620--RossoPresaConnettore a bananaAu (oro)-A scatto-
-

10.56 €

1 Disponibile 3 giorni 7-24-0.250.25 mm² (max)+85-40M8 x 0.7555--620--BluPresaConnettore a bananaAu (oro)-A scatto-
-

10.56 €

1 Disponibile 3 giorni 6-24-0.250.25 mm² (max)+95-30M8 x 0.7555--620--VerdePresaConnettore a bananaAu (oro)-A scatto-
-

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 3-24-0.250.25 mm² (max)+85-40M8 x 0.7588--620--BluPresaConnettore a bananaAu (oro)-A scatto-
-

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 1-24-0.250.25 mm² (max)+85-40M8 x 0.7588--620--VerdePresaConnettore a bananaAu (oro)-A scatto-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di attacco(°) 180 Collegamento (componenti) Saldatura

Supporto tecnico