Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

IP67 a scatto, connettore mini per cavo

IP67 a scatto, connettore mini per cavo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99 9105 400 03
99 9105 450 03
99 9105 460 03
99 9105 470 03
99 9113 400 05
99 9113 450 05
99 9113 460 05
99 9113 470 05
99 9125 400 08
99 9125 450 08
99 9125 460 08
99 9125 470 08
99 9133 402 12
99 9133 452 12
99 9133 462 12
99 9133 472 12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
AWG Ø cavo (max)
(mm)
Ø cavo (min)
(mm)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
Gamma sezione trasversale Numero di pin Numero totale di pin Colore

8.21 €

Disponibile 4 giorni 7-20640.750.75mm² (max)33Grigio

8.68 €

Disponibile 4 giorni 7-20640.750.75mm² (max)33Rosso

8.68 €

Disponibile 4 giorni 7-20640.750.75mm² (max)33Blu

8.68 €

Disponibile 4 giorni 7-20640.750.75mm² (max)33Verde

10.96 €

Disponibile 4 giorni 5-20640.750.75mm² (max)55Grigio

11.28 €

Disponibile 4 giorni 5-20640.750.75mm² (max)55Rosso

11.28 €

Disponibile 4 giorni 5-20640.750.75mm² (max)55Blu

11.28 €

Disponibile 4 giorni 5-20640.750.75mm² (max)55Verde

11.32 €

Disponibile 4 giorni 2-24640.250.25 mm² (max)88Grigio

15.95 €

Disponibile 4 giorni 2-24640.250.25 mm² (max)88Rosso

15.95 €

Disponibile 4 giorni 2-24640.250.25 mm² (max)88Blu

15.95 €

Disponibile 4 giorni 2-24640.250.25 mm² (max)88Verde

15.83 €

Disponibile 4 giorni 26024860.250.25 mm² (max)1212Grigio

16.07 €

Disponibile 4 giorni 26024860.250.25 mm² (max)1212Rosso

16.07 €

Disponibile 4 giorni 26024860.250.25 mm² (max)1212Blu

16.07 €

Disponibile 4 giorni 26024860.250.25 mm² (max)1212Verde

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Dritto Angolo di attacco(°) 180 Contenuto(pz) 1
Temperatura massima(°C) +85 Temperatura minima(°C) -40 Materiale custodia PA (UL 94 V-0)
Collegamento (componenti) Saldatura Tipo connettore Maschio Tipo di connettore (categoria) Connettore DIN Micro
Materiale contatto Ottone con placcatura in oro Contatto guida (PE) No

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico