Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99 9106 450 03 |
99 9106 460 03 |
99 9114 400 05 |
99 9114 450 05 |
99 9114 470 05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Numero di pin | Numero totale di pin | Colore | Materiale contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7 | 3 | 3 | Rosso | Ottone con placcatura in oro | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7 | 3 | 3 | Blu | Bronzo, con placcatura in oro | |
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 5 | 5 | Grigio | Ottone con placcatura in oro | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 5 | 5 | Rosso | Ottone con placcatura in oro | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 5 | 5 | Verde | Bronzo, con placcatura in oro |
Loading...
Connection direction | Dritto | AWG | 20 | Ø cavo (max)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Ø cavo (min)(mm) | 4 | Angolo di attacco(°) | 180 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.75 |
Gamma sezione trasversale | 0.75mm² (max) | Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -40 |
Materiale custodia | PA (UL 94 V-0) | Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo connettore | Connettore |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore DIN Micro | Contatto guida (PE) | No |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Numero di pin
Numero totale di pin
Colore
Materiale contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali