Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99 9108 400 03 |
99 9116 400 05 |
99 9136 490 12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero di pin | Numero totale di pin | Materiale contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7 | - | 20 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +70 | -40 | 3 | 3 | Bronzo, con placcatura in oro | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 20 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +70 | -40 | 5 | 5 | Bronzo, con placcatura in oro | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 60 | 24 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +85 | -25 | 12 | 12 | Ottone con placcatura in oro |
Loading...
Angolo di attacco(°) | 180 | Materiale custodia | PA (UL 94 V-0) | Colore | Grigio |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo connettore | Presa a manicotto | Tipo di connettore (categoria) | Connettore DIN Micro |
Contatto guida (PE) | No |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Numero di pin
Numero totale di pin
Materiale contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali