Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero di pin | Numero totale di pin | Serie (connettori) | Materiale custodia | Colore | Tipo di connettore (categoria) | Materiale contatto | Contatto guida (PE) | Con tenuta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | - | +85 | -40 | 3 | 3 | 620 | - | Rosso | Connettore a banana | Au (oro) | - | A scatto | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 60 | +70 | -25 | 3 | 3 | 620 | - | Blu | Connettore a banana | Au (oro) | - | A scatto | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | +85 | -40 | 3 | 3 | 620 | - | Verde | Connettore a banana | Au (oro) | - | A scatto | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | - | +85 | -25 | 3 | 3 | - | PA (UL 94 V-0) | Grigio | Connettore DIN Micro | Ottone con placcatura in oro | No | - | |
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | - | +85 | -25 | 3 | 3 | - | PA (UL 94 V-0) | Rosso | Connettore DIN Micro | Ottone con placcatura in oro | No | - | |
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | - | +85 | -25 | 3 | 3 | - | PA (UL 94 V-0) | Blu | Connettore DIN Micro | Ottone con placcatura in oro | No | - | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | +85 | -40 | 4 | 4 | 620 | - | Rosso | Connettore a banana | Au (oro) | - | A scatto | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | - | +85 | -40 | 4 | 4 | 620 | - | Blu | Connettore a banana | Au (oro) | - | A scatto | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 60 | +70 | -25 | 4 | 4 | 620 | - | Verde | Connettore a banana | Au (oro) | - | A scatto | |
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.5 | - | +85 | -25 | 4 | 4 | - | PA (UL 94 V-0) | Grigio | Connettore DIN Micro | Ottone con placcatura in oro | No | - | |
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.5 | - | +85 | -25 | 4 | 4 | - | PA (UL 94 V-0) | Rosso | Connettore DIN Micro | Ottone con placcatura in oro | No | - | |
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.5 | - | +85 | -25 | 4 | 4 | - | PA (UL 94 V-0) | Verde | Connettore DIN Micro | Ottone con placcatura in oro | No | - | |
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | - | +85 | -25 | 5 | 5 | 620 | - | Rosso | Connettore a banana | Au (oro) | - | A scatto | |
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | +85 | -40 | 5 | 5 | 620 | - | Blu | Connettore a banana | Au (oro) | - | A scatto | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | +85 | -40 | 8 | 8 | 620 | - | Rosso | Connettore a banana | Au (oro) | - | A scatto | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | - | +85 | -25 | 8 | 8 | 620 | - | Blu | Connettore a banana | Au (oro) | - | A scatto | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | - | +85 | -40 | 8 | 8 | 620 | - | Verde | Connettore a banana | Au (oro) | - | A scatto | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | - | +85 | -25 | 8 | 8 | - | PA (UL 94 V-0) | Grigio | Connettore DIN Micro | Ottone con placcatura in oro | No | - |
Loading...
Connection direction | Dritto | AWG | 24 | Ø cavo (max)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Ø cavo (min)(mm) | 3 | Angolo di attacco(°) | 180 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.25 |
Gamma sezione trasversale | 0.25 mm² (max) | Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo connettore | Maschio |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Numero di pin
Numero totale di pin
Serie (connettori)
Materiale custodia
Colore
Tipo di connettore (categoria)
Materiale contatto
Contatto guida (PE)
Con tenuta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali