Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99 9206 450 03 |
99 9206 470 03 |
99 9210 450 04 |
99 9226 400 08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Numero di pin | Numero totale di pin | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 3 | 3 | Rosso | |
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 3 | 3 | Verde | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.5 | 4 | 4 | Rosso | |
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | 8 | 8 | Grigio |
Loading...
Connection direction | Dritto | AWG | 24 | Ø cavo (max)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Ø cavo (min)(mm) | 3 | Angolo di attacco(°) | 180 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.25 |
Gamma sezione trasversale | 0.25 mm² (max) | Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -25 |
Materiale custodia | PA (UL 94 V-0) | Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo connettore | Connettore |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore DIN Micro | Materiale contatto | Bronzo, con placcatura in oro | Contatto guida (PE) | No |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Numero di pin
Numero totale di pin
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali