Connettore femmina misura A (per montaggio a pannello)

Connettore femmina misura A (per montaggio a pannello)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
43 1700 002 03
43 1700 004 03
43 1702 000 04
43 1702 002 04
43 1702 004 04
43 1704 000 03
43 1704 002 03
43 1704 004 03
43 1706 000 04
43 1706 002 04
43 1706 004 04
43 1714 135 03
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Voltage
(V)
Numero di pin Numero totale di pin Diametro presa
(mm)
Tipo (misc.) Colore

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni 2502+PE28–10Alloggiamento bassoNero

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 2502+PE26–10Alloggiamento basso, filettatura metrica M16Nero

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni 2503+PE36 - 8Alloggiamento bassoNero

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni 2503+PE38–10Alloggiamento bassoNero

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni 2503+PE36–10Alloggiamento basso, filettatura metrica M16Nero

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni 2502+PE26 - 8Alloggiamento altoNero

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni 2502+PE28–10Alloggiamento altoNero

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni 2502+PE26–10Alloggiamento alto, filettatura metrica M16Nero

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni 2503+PE36 - 8Alloggiamento altoNero

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni 2503+PE38–10Alloggiamento altoNero

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni 2503+PE36–10Alloggiamento alto, filettatura metrica M16Nero

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni 242+PE26 - 8Alloggiamento basso, cablato, a LEDTrasparente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 10 Wire connection method Vite Cavo sezione trasversale(mm²) 0.34 - 1.5
Gamma temperatura(°C) -30 – +130 Tipo A Marchi di certificazione/standard DIN EN 175301-803

Supporto tecnico