Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Connettore per elettrovalvole femmina DIN EN 175301-803, cavo sagomato PUR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

31 1313 300 520

Codice componente
31 1313 300 520
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

27.53 €

Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cavo sezione trasversale(mm²) 0.75 Contenuto(pz) 1 Temperatura massima(°C) +85
Temperatura minima(°C) -25 Corrente nominale (dettagli)(A) 10 Tensione nominale (dettagli)(V) 24
Numero di pin 2+2 PE Marchi di certificazione/standard DIN EN 175301-803 Numero totale di pin 2
Tipo A210 Colore Nero Tipo (misc.) Contenitore a profilo basso, LED cablato
Lunghezza cavo(m) 3

Si trova sulla pagina di Connettore per elettrovalvole femmina DIN EN 175301-803, cavo sagomato PUR, il codice articolo è il seguente: 31 1313 300 520.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 31 1313 300 520.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico