Connettore per elettrovalvole femmina, sagomato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30 5535 500 000
32 5335 300 000
34 5734 300 000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di lavorazione Diametro cavo
(mm)
Numero di pin Numero totale di pin Standard (connettori a profilo quadrato) Tipo (connettori valvola) Lunghezza cavo
(m)

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni -5.9033 + PEIndustrialeB standard5

27.85 €

1 Disponibile 3 giorni --33 + PEDINB standard3

32.15 €

1 Disponibile 3 giorni Crimpatura5.9044+PEDINC standard3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cavo sezione trasversale(mm²) 0.75 Temperatura massima(°C) 85 Temperatura minima(°C) -20
Tensione nominale(V) 230 Valore nominale IP IP67 Colore Nero
Materiale conduttore PUR Contatto guida (PE)

Supporto tecnico