Connettore per elettrovalvole femmina, cablato, LED

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

31 5236 500 510

Codice componente
31 5236 500 510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.55 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cavo sezione trasversale(mm²) 0.75 Diametro cavo(mm) 6 Temperatura massima(°C) 85
Temperatura minima(°C) -25 Tensione nominale(V) 24 Valore nominale IP IP67
Numero di pin 3 Numero totale di pin 3 + PE Colore Nero
Materiale conduttore PUR Display LED Standard (connettori a profilo quadrato) DIN
Tipo (connettori valvola) Planare Contatto guida (PE) Lunghezza cavo(m) 5

Si trova sulla pagina di Connettore per elettrovalvole femmina, cablato, LED, il codice articolo è il seguente: 31 5236 500 510.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 31 5236 500 510.

Supporto tecnico