Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Modello B: guarnizione piatta DIN, serie 220

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

16 8100 001

Codice componente
16 8100 001
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

0.45 €

Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma temperatura(°C) -60 – +250 Compatibile con (dettagli) Connettore per valvole magnetiche struttura B serie 220 Colore Rosso
Tipo Serie B 220 Tipo (misc.) Guarnizione piatta in silicone

Si trova sulla pagina di Modello B: guarnizione piatta DIN, serie 220, il codice articolo è il seguente: 16 8100 001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16 8100 001.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico