Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 66 152 6611 |
09 66 152 6615 |
09 66 252 6611 |
09 66 252 6615 |
09 66 352 6611 |
09 66 452 6611 |
09 68 353 5612 |
09 68 453 5612 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Numero di pin | Corrente nominale (dettagli) | Gamma temperatura (°C) | Tipo di contatto | Caratteristiche connettore | Tipo di custodia | Misura filettatura | Superficie di contatto | Passo griglia (mm) | Marchi di certificazione/standard | Materiale contatto | Materiale (dettagli) | Tipo (misc.) | Attacco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | max: 6.5 | 9 | Max 6.5 | 55ºC – +125 | Contatti punzonati | - | - | - | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetro | Morsettiera femmina | - | ||
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6.5 max | 9 | 6.5 max | 55ºC – +125 | - | - | Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetro | M3 | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | - | Morsettiera femmina | A saldare | ||
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | max: 6.5 | 15 | Max 6.5 | 55ºC – +125 | Contatti punzonati | - | - | - | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetro | Morsettiera femmina | - | ||
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6.5 max | 15 | 6.5 max | 55ºC – +125 | - | - | Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetro | M3 | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | - | Morsettiera femmina | A saldare | ||
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | max: 6.5 | 25 | Max 6.5 | 55ºC – +125 | Contatti punzonati | - | - | - | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetro | Morsettiera femmina | - | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | max: 6.5 | 37 | Max 6.5 | 55ºC – +125 | Contatti punzonati | - | - | - | - | 2.54 | DIN 41652, CECC 75301-802, IEC 60807 | - | Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetro | Morsettiera femmina | - | ||
7.88 € | 1 | Disponibile | 34 giorni | - | 25 | - | - | - | + chiusura a scatto | - | - | Con placcatura in oro | - | - | Ni | - | - | - | ||
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 37 | - | - | - | + chiusura a scatto | - | - | Con placcatura in oro | - | - | Ni | - | - | - |
Loading...
N. file | 2 | Angolo di attacco(°) | 90 | Collegamento (componenti) | Saldatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo connettore | Presa | Tipo di connettore (categoria) | Connettori D-SUB femmina |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Numero di pin
Corrente nominale (dettagli)
Gamma temperatura(°C)
Tipo di contatto
Caratteristiche connettore
Tipo di custodia
Misura filettatura
Superficie di contatto
Passo griglia(mm)
Marchi di certificazione/standard
Materiale contatto
Materiale (dettagli)
Tipo (misc.)
Attacco
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali