Connettore femmina - Tipo C

Connettore femmina - Tipo C

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 03 264 6828
09 03 264 7828
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di prova
(kV)
Capacità di carico corrente
(A)
Attacco Compatibile con (dettagli)

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni ---64

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 11Tecnologia a perforazione d'isolante-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 1 Allowable Voltage(V) 1000 Connection direction Dritto
Misura prodotto (altezza)(mm) 15.3 Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 10.6 Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 95
Spaziatura contatti(mm) 2.54 Numero di pin 64 Numero totale di pin 64
Pin per fila 32 N. file 3 Temperatura massima(°C) +85
Temperatura minima(°C) -65 AWG 28/7 Colore Grigio
Configurazione (a+c) Caratteristiche connettore + manicotto Collegamento (componenti) Con perforazione d'isolante
Superficie di contatto Con placcatura in oro Standard DIN (connettore) C Orientamento connettore Perpendicolare (al circuito stampato)
Marchi di certificazione/standard DIN 41612 Materiale contatto Lega di rame Materiale custodia Materiale termoplastico formato, rinforzato in vetro fibra, UL 94 VO
Tipo connettore Connettore a bordo scheda Tipo di connettore (categoria) Connettore a bordo scheda (femmina)

Supporto tecnico