Connettore femmina - Tipo H

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 06 215 2871

Codice componente
09 06 215 2871
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 15 Allowable Voltage(V) 3100 Connection direction Dritto
Misura prodotto (altezza)(mm) 31.01 Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 14.7 Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 94.75
Spaziatura contatti(mm) 10.16 Numero di pin 15 Numero totale di pin 15
N. file 2 Temperatura massima(°C) +125 Temperatura minima(°C) -55
Corrente nominale (dettagli) max 15 Colore Grigio Configurazione (z+d)
Caratteristiche connettore + manicotto Collegamento (componenti) Connettore Superficie di contatto Con placcatura in oro
Standard DIN (connettore) H15 Orientamento connettore Perpendicolare (al circuito stampato) Marchi di certificazione/standard DIN 41612
Materiale contatto Lega di rame Materiale custodia PA Materiale (dettagli) Materiale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetro, UL 94 V0
Tipo connettore Connettore a bordo scheda Tipo di connettore (categoria) Connettore a bordo scheda (femmina)

Si trova sulla pagina di Connettore femmina - Tipo H, il codice articolo è il seguente: 09 06 215 2871.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 06 215 2871.

Supporto tecnico