Inserto femmina Han Q4 / 2-F-c

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 12 006 3141

Codice componente
09 12 006 3141
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.77 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Voltage(V) 690 Numero di pin 2 Numero totale di pin 4+2+PE
Temperatura massima(°C) +125 Temperatura minima(°C) -40 Corrente di prova(A) 40
Cicli di accoppiamento (azionamenti) ≥ 500 Colore Grigio Collegamento (componenti) Crimpatura
Tipo di connettore (categoria) Inserto portacontatti femmina Misura Han-Compact® Contatto guida (PE)
Serie (connettori Han) Han® Q

Si trova sulla pagina di Inserto femmina Han Q4 / 2-F-c, il codice articolo è il seguente: 09 12 006 3141.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 12 006 3141.

Supporto tecnico