Connettori industriali HAN serie D - Inserti

Connettori industriali HAN serie D - Inserti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 21 007 3031
09 21 007 3131
09 21 015 3001
09 21 015 3101
09 21 025 3001
09 21 025 3101
09 21 040 3001
09 21 040 3101
09 21 064 3001
09 21 064 3101
09 36 008 3001
09 36 008 3101
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di pin Numero totale di pin Tipo (misc.) Tipo di connettore (categoria) Misura

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni 7 + PE7 + PEInserto per pinInserto per pin3A

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni 77 + PEInserto portacontatti femminaInserto portacontatti femmina3A

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 1515 + PEInserto per pinInserto per pin10A

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni 1515 + PEInserto portacontatti femminaInserto portacontatti femmina10A
-

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni 2525 + PEInserto per pinInserto per pin16A

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni 2525 + PEInserto portacontatti femminaInserto portacontatti femmina16A

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni 4040 + PEInserto per pinInserto per pin16B

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni 4040 + PEInserto portacontatti femminaInserto portacontatti femmina16B
-

22.35 €

1 Disponibile 3 giorni 6464 + PEInserto per pinInserto per pin24B

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni 6464 + PEInserto portacontatti femminaInserto portacontatti femmina24B

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni 88 + PEInserto per pinInserto per pin3A

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 88 + PEInserto portacontatti femminaInserto portacontatti femmina3A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura massima(°C) +125 Temperatura minima(°C) -40 Sezione nucleo (max)(mm²) 2.5
Sezione nucleo (min)(mm²) 0.14 Nucleo connettore(mm²) 0.14–2.5 Corrente di prova(A) 10
Livello di contaminazione 3 Cicli di accoppiamento (azionamenti) ≥ 500 Gamma temperatura(°C) -40 - +125
Colore Grigio Collegamento (componenti) Crimpatura Attacco Crimpatura
Contatto guida (PE) Serie (connettori Han) Han® D

Supporto tecnico