Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 12 000 9922 |
09 12 000 9924 |
09 12 002 2651 |
09 12 002 2751 |
09 12 005 2733 |
09 12 005 3001 |
09 12 005 3101 |
09 12 007 3001 |
09 12 007 3101 |
09 33 000 9954 |
09 99 000 0369 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Voltage (V) | Numero di pin | Numero totale di pin | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Sezione nucleo (max) (mm²) | Sezione nucleo (min) (mm²) | Nucleo connettore (mm²) | Corrente di prova (A) | Tensione (V) | Livello di contaminazione | Cicli di accoppiamento (azionamenti) | Gamma temperatura (°C) | Colore | Caratteristiche connettore | Collegamento (componenti) | Tipo (misc.) | Tipo di connettore (categoria) | Attacco | Misura | Contatto guida (PE) | Serie (connettori Han) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Protezione dalla torsione | - | - | - | - | - | ||
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rosso | - | - | Esagono incassato SW2 con presa a croce | - | - | - | - | - | ||
42.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 400 | 2 | 2 + PE | +125 | -40 | 10 | 4 | 0.14–2.5 | 40 | (VDE) 400V/(UL/CSA) 500 | 3 | ≥ 500 | -40 - +125 | Grigio | contatti con placcatura stagno | Terminale a vite assiale | - | Inserto per pin | Crimpatura | 3A | Sì | Han® Q | ||
45.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 400 | 2 | 2 + PE | +125 | -40 | 10 | 4 | 0.14–2.5 | 40 | (VDE) 400V/(UL/CSA) 500 | 3 | ≥ 500 | -40 - +125 | Grigio | contatti con placcatura stagno | Terminale a vite assiale | - | Inserto portacontatti femmina | Crimpatura | 3A | Sì | Han® Q | ||
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 400 | 5 | 5 + PE | +125 | -40 | 2.5 | 0.5 | 0.14–2.5 | 16 | (VDE) 400V/(UL/CSA) 500 | 3 | ≥ 500 | -40 - +125 | Grigio | contatti con placcatura stagno | Han Quick-Lock® | - | Inserto portacontatti femmina | Crimpatura | 3A | Sì | Han® Q | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 400 | 5 + PE | 5 + PE | +125 | -40 | 2.5 | 0.14 | 0.14–2.5 | 16 | (VDE) 400V/(UL/CSA) 500 | 3 | ≥ 500 | -40 - +125 | Grigio | - | Crimpatura | Inserto per pin | Inserto per pin | Crimpatura | 3A | Sì | Han® Q | ||
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 400 | 5 | 5 + PE | +125 | -40 | 2.5 | 0.14 | 0.14–2.5 | 16 | (VDE) 400V/(UL/CSA) 500 | 3 | ≥ 500 | -40 - +125 | Grigio | - | Crimpatura | - | Inserto portacontatti femmina | Crimpatura | 3A | Sì | Han® Q | ||
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 400 | 7 + PE | 7 + PE | +125 | -40 | 2.5 | 0.14 | 0.14–2.5 | 10 | (VDE) 400V/(UL/CSA) 500 | 3 | ≥ 500 | -40 - +125 | Grigio | - | Crimpatura | Inserto per pin | Inserto per pin | Crimpatura | 3A | Sì | Han® Q | ||
- | 16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 400 | 7 | 7 + PE | +125 | -40 | 2.5 | 0.14 | 0.14–2.5 | 10 | (VDE) 400V/(UL/CSA) 500 | 3 | ≥ 500 | -40 - +125 | Grigio | - | Crimpatura | - | Inserto portacontatti femmina | Crimpatura | 3A | Sì | Han® Q | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 34 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Protezione dalla torsione | - | - | - | - | - | ||
- | 24.48 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Esagono incassato SW2 con adattatore da 6.35mm | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Allowable Voltage(V)
Numero di pin
Numero totale di pin
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Sezione nucleo (max)(mm²)
Sezione nucleo (min)(mm²)
Nucleo connettore(mm²)
Corrente di prova(A)
Tensione(V)
Livello di contaminazione
Cicli di accoppiamento (azionamenti)
Gamma temperatura(°C)
Colore
Caratteristiche connettore
Collegamento (componenti)
Tipo (misc.)
Tipo di connettore (categoria)
Attacco
Misura
Contatto guida (PE)
Serie (connettori Han)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali