Connettori maschio industriali Han serie DD - Inserti

Connettori maschio industriali Han serie DD - Inserti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 16 024 3001
09 16 024 3101
09 16 042 3001
09 16 042 3101
09 16 072 3001
09 16 072 3101
09 16 108 3001
09 16 108 3101
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di pin Numero totale di pin Colore Tipo (misc.) Tipo di connettore (categoria) Misura

25.55 €

1 Disponibile 3 giorni 24 + PE24 + PEGrigio metallicoInserto per pinInserto per pin6B

25.55 €

1 Disponibile 3 giorni 2424 + PEGrigioInserto portacontatti femminaInserto portacontatti femmina6B

26.77 €

1 Disponibile 3 giorni 4242 + PEGrigioInserto per pinInserto per pin10B

26.77 €

1 Disponibile 3 giorni 4242 + PEGrigioInserto portacontatti femminaInserto portacontatti femmina10B

27.85 €

1 Disponibile 3 giorni 7272 + PEGrigioInserto per pinInserto per pin16B

28.93 €

1 Disponibile 3 giorni 7272 + PEGrigioInserto portacontatti femminaInserto portacontatti femmina16B

30.00 €

1 Disponibile 3 giorni 108 + PE108 + PEGrigioInserto per pinInserto per pin24B

33.21 €

1 Disponibile 3 giorni 108108 + PEGrigioInserto portacontatti femminaInserto portacontatti femmina24B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura massima(°C) +125 Temperatura minima(°C) -40 Sezione nucleo (max)(mm²) 2.5
Sezione nucleo (min)(mm²) 0.14 Nucleo connettore(mm²) 14–2.5mm Corrente di prova(A) 10
Livello di contaminazione 3 Cicli di accoppiamento (azionamenti) ≥ 500 Gamma temperatura(°C) -40 - +125
Collegamento (componenti) Crimpatura Attacco Crimpatura Contatto guida (PE)
Serie (connettori Han) Han® DD

Supporto tecnico