Connettori maschio industriali Han serie Hv E - Inserti

Connettori maschio industriali Han serie Hv E - Inserti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 34 010 2701

Codice componente
09 34 010 2701
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
-

30.00 €

1 Disponibile 74 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Voltage(V) 400/690 V(Leiter-Erde/Leiter-Leiter) Numero di pin 2 Numero totale di pin 10+2+PE
Temperatura massima(°C) +125 Temperatura minima(°C) -40 Sezione nucleo (max)(mm²) 2.5
Sezione nucleo (min)(mm²) 0.5 Nucleo connettore(mm²) 0,5 - 2,5 Corrente di prova(A) 16
Livello di contaminazione 3 Cicli di accoppiamento (azionamenti) ≥ 500 Gamma temperatura(°C) -40 - +125
Colore Grigio Caratteristiche connettore contatti con placcatura stagno Collegamento (componenti) Viti
Tipo (misc.) Inserto portacontatti femmina Tipo di connettore (categoria) Inserto portacontatti femmina Attacco Viti
Misura 24B Contatto guida (PE) Serie (connettori Han) Han® Hv E

Si trova sulla pagina di Connettori maschio industriali Han serie Hv E - Inserti, il codice articolo è il seguente: 09 34 010 2701.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 34 010 2701.

Supporto tecnico