Connettore multipolare maschio - Pin a saldare ad angolo profilo C

Connettore multipolare maschio - Pin a saldare ad angolo profilo C

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 03 196 6921
09 66 128 6700
09 66 228 6700
09 66 328 6700
09 66 428 6700
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Connection direction Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Spaziatura contatti
(mm)
Numero di pin Numero totale di pin Pin per fila N. file Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Tensione di prova
(kV)
Corrente nominale (dettagli) Gamma temperatura
(°C)
Colore Angolo di attacco
(°)
Configurazione Caratteristiche connettore Tipo di custodia Collegamento (componenti) Misura filettatura Superficie di contatto Passo griglia
(mm)
Standard DIN (connettore) Orientamento connettore Marchi di certificazione/standard Materiale contatto Materiale custodia Materiale (dettagli) Tipo (misc.) Tipo connettore Tipo di connettore (categoria) Attacco

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni 21000Angolo17.7211942.549696323+125-551--Grigio-(a+b+c)+ manicotto-Stampa-Con placcatura in oro-CParallelo (al circuito stampato)DIN 41612Lega di rameMateriale termoplastico formato, rinforzato in vetro fibra, UL 94 VODa PBTB a standard UL 94VOPin a saldare ad angoloConnettore multipolareConnettore a bordo scheda (pin)-

10.56 €

1 Disponibile 3 giorni -------9--2---Max 255ºC – +125-180-+ collare protettivo in acciaio con cavitàMateriale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetro (PBTP)Con perforazione d'isolante3.1-1.27--DIN 41652, CECC 75 301-802, IEC 60807---maschioMaschioConnettore D-SUB maschioConnettore a trefoli - AWG 28/7, AWG 26/7
Conduttore monotrefolo - AWG 30/1, AWG 28/1

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni -------15--2---Max 255ºC – +125-180-+ collare protettivo in acciaio con cavitàMateriale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetro (PBTP)Con perforazione d'isolante3.1-1.27--DIN 41652, CECC 75 301-802, IEC 60807---maschioMaschioConnettore D-SUB maschioConnettore a trefoli - AWG 28/7, AWG 26/7
Conduttore monotrefolo - AWG 30/1, AWG 28/1

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni -------25--2---Max 255ºC – +125-180-+ collare protettivo in acciaio con cavitàMateriale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetro (PBTP)Con perforazione d'isolante3.1-1.27--DIN 41652, CECC 75 301-802, IEC 60807---maschioMaschioConnettore D-SUB maschioConnettore a trefoli - AWG 28/7, AWG 26/7
Conduttore monotrefolo - AWG 30/1, AWG 28/1

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni -------37--2---Max 255ºC – +125-180-+ collare protettivo in acciaio con cavitàMateriale termoplastico formato, rinforzato con fibra di vetro (PBTP)Con perforazione d'isolante3.1-1.27--DIN 41652, CECC 75 301-802, IEC 60807---maschioMaschioConnettore D-SUB maschioConnettore a trefoli - AWG 28/7, AWG 26/7
Conduttore monotrefolo - AWG 30/1, AWG 28/1

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico