Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 04 232 6831 |
09 04 232 6832 |
09 04 232 7821 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16.1 | Stampa | ||
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 11.6 | Stampa | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 31.65 | Avvolgimento filo |
Loading...
Allowable Voltage(V) | 1550 | Connection direction | Dritto | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 10.5 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 94.9 | Spaziatura contatti(mm) | 5.08 | Numero di pin | 32 |
Numero totale di pin | 32 | Pin per fila | 16 | N. file | 2 |
Temperatura massima(°C) | +125 | Temperatura minima(°C) | -55 | Colore | Grigio |
Configurazione | (a+c) | Caratteristiche connettore | + manicotto | Superficie di contatto | Con placcatura in oro |
Standard DIN (connettore) | D | Orientamento connettore | Perpendicolare (al circuito stampato) | Marchi di certificazione/standard | DIN 41612 |
Materiale contatto | Lega di rame | Materiale custodia | PA | Tipo connettore | Connettore a bordo scheda |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore a bordo scheda (femmina) | Attacco | Saldatura |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali