Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 04 132 6921
Allowable Voltage(V) | 1550 | Connection direction | Angolo | Misura prodotto (altezza)(mm) | 17.72 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 10.9 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 93.95 | Spaziatura contatti(mm) | 5.08 |
Numero di pin | 32 | Numero totale di pin | 32 | Pin per fila | 16 |
N. file | 2 | Temperatura massima(°C) | +125 | Temperatura minima(°C) | -55 |
Colore | Grigio | Configurazione | (a+c) | Caratteristiche connettore | + manicotto |
Collegamento (componenti) | Stampa | Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Standard DIN (connettore) | D |
Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) | Marchi di certificazione/standard | DIN 41612 | Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale custodia | PBTB conforme a UL94V0 | Tipo (misc.) | Pin a saldare ad angolo | Tipo connettore | Connettore multipolare |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore a bordo scheda (pin) |
Si trova sulla pagina di Connettore multipolare - Pin a saldare ad angolo profilo D, il codice articolo è il seguente: 09 04 132 6921.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 04 132 6921.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali