Connettore multipolare SEK

Connettore multipolare SEK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 18 506 6324
09 18 510 6904
09 18 514 6323
09 18 516 6323
09 18 550 6904
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Connection direction Misura prodotto (altezza)
(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Numero di pin Numero totale di pin Pin per fila Cicli di accoppiamento Caratteristiche connettore Orientamento connettore Materiale custodia

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni Dritto11.88.915.4662-tipo bassoPerpendicolare (al circuito stampato)PA

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni Dritto28.658.545.410105250+ leva di bloccaggio lungaPerpendicolare (al circuito stampato)PBTB conforme a UL94V0

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni Angolo12.211.825.614147250-Parallelo (al circuito stampato)PBTB conforme a UL94V0

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni Angolo12.211.828.116168250-Parallelo (al circuito stampato)PBTB conforme a UL94V0

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni Dritto28.658.596.2505025250+ leva di bloccaggio lungaPerpendicolare (al circuito stampato)PBTB conforme a UL94V0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 2 Allowable Voltage(V) 500 Spaziatura contatti(mm) 2.54
N. file 2 Lunghezza pin(mm) 2.9 Temperatura massima(°C) +125
Temperatura minima(°C) -55 Colore Grigio Collegamento (componenti) Stampa
Superficie di contatto Con placcatura in oro Marchi di certificazione/standard IEC 60603–13 Materiale contatto Lega di rame
Materiale (dettagli) Da PBTB a standard UL 94VO Tipo connettore Connettore multipolare Tipo di connettore (categoria) Connettore a bordo scheda (pin)

Supporto tecnico