Connettore maschio - Pin a saldare ad angolo tipo F

Connettore maschio - Pin a saldare ad angolo tipo F

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 06 148 6901
09 06 148 7901
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di carico corrente
(A)

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni -

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Voltage(V) 1550 Connection direction Angolo Misura prodotto (altezza)(mm) 22
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 14.7 Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 93.9 Spaziatura contatti(mm) 5.08
Numero di pin 48 Numero totale di pin 48 Pin per fila 16
N. file 3 Temperatura massima(°C) +125 Temperatura minima(°C) -55
Colore Grigio Configurazione (z+b+d) Caratteristiche connettore + manicotto
Collegamento (componenti) Stampa Superficie di contatto Con placcatura in oro Standard DIN (connettore) F
Orientamento connettore Parallelo (al circuito stampato) Marchi di certificazione/standard DIN 41612 Materiale contatto Lega di rame
Materiale custodia PBTB conforme a UL94V0 Tipo (misc.) Pin a saldare ad angolo Tipo connettore Connettore multipolare
Tipo di connettore (categoria) Connettore a bordo scheda (pin)

Supporto tecnico