Connettore polare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 18 510 7803.80
09 18 514 7803.80
09 18 516 7803.80
09 18 520 7803.80
09 18 540 7803.80
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Numero totale di pin Pin per fila
-

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 17.3105
-

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni 22.4147
-

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni 24.9168
-

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni 302010
-

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni 55.44020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 13 Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 6.1
Spaziatura contatti(mm) 2.54 N. file 2 Temperatura massima(°C) +125
Temperatura minima(°C) -55 Colore Grigio Collegamento (componenti) Con perforazione d'isolante
Superficie di contatto Con placcatura in oro Materiale custodia PBTB conforme a UL94V0 Tipo connettore Connettore femmina
Tipo di connettore (categoria) Connettore con pin

Supporto tecnico