Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 03 132 6921
Codice componente
|
---|
09 03 132 6921 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni |
Loading...
Allowable Current(A) | 2 | Allowable Voltage(V) | 1000 | Connection direction | Angolo |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 17.72 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 11 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 94 |
Spaziatura contatti(mm) | 2.54 | Numero di pin | 32 | Numero totale di pin | 32 |
Pin per fila | 16 | N. file | 3 | Temperatura massima(°C) | +125 |
Temperatura minima(°C) | -55 | Colore | Grigio | Configurazione | (a+b+c) |
Caratteristiche connettore | + manicotto | Collegamento (componenti) | Stampa | Superficie di contatto | Con placcatura in oro |
Standard DIN (connettore) | C | Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) | Marchi di certificazione/standard | DIN 41612 |
Materiale contatto | Lega di rame | Materiale custodia | PA (UL 94 V-0) | Tipo connettore | Connettore multipolare |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore a bordo scheda (pin) |
Si trova sulla pagina di Terminale maschio, il codice articolo è il seguente: 09 03 132 6921.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 03 132 6921.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali