Codice articolo del costruttore: 21 04 116 1505
Marca: HARTING
Prezzo: 56.36 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21 04 116 1505
Codice componente
|
---|
21 04 116 1505 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
56.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni |
Loading...
Wire connection method | Con perforazione d'isolante | Connection direction | Tipo dritto | Diametro cavo(mm) | 6.8–12.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore (max)(mm²) | 1.50 | Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -40 |
N. di pin (RJ) | 5 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Connettore standard | Connettore per sensore |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Maschio M12, dritto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Superficie di contatto | Con placcatura in oro |
Tipo connettore | Maschio | Materiale contatto | Ottone | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati per sensore/attuatore |
Codifica | A | Con tenuta | A vite |
Si trova sulla pagina di Connettore tondo da 7 / 8" con attacco rapido HARAX, il codice articolo è il seguente: 21 04 116 1505.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21 04 116 1505.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali