Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 06 000 8481
Allowable Current(A) | 6 | Wire connection method | Crimpatura | Misura AWG filo applicabile | 26–20 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | FC 2 | Numero totale di pin | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 3.63 |
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 2.4 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 19.45 | Sezione trasversale(mm²) | 0.14–0.56 |
Temperatura massima(°C) | +125 | Temperatura minima(°C) | -55 | Colore | Grigio |
Tipo connettore | Presa | Tipo di connettore (categoria) | Contatto a crimpare | Superficie di contatto | Con placcatura in oro |
Materiale contatto | Lega di rame | Materiale (dettagli) | Da PBTB a standard UL 94VO | Materiale custodia | PA |
Marchi di certificazione/standard | DIN 41612 | Standard DIN (connettore) | F9 |
Si trova sulla pagina di Contatto singolo FC, il codice articolo è il seguente: 09 06 000 8481.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 06 000 8481.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali