Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 20 003 5425 |
09 20 003 5445 |
09 20 003 5446 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Valore nominale IP | Materiale (dettagli) | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Metallo | IP44 | Zinco pressofuso | Per parti inferiori della custodia (inserto presa montato) | ||
- | 20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio chiaro | IP67 | Plastica | Per parti inferiori della custodia (se montato sull'inserto presa) | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio chiaro | IP67 | Plastica | Per parti inferiori della custodia (se montato sull'inserto maschio) |
Loading...
Gamma temperatura(°C) | 40 - 125 | Tipo | Han® 3 A |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Valore nominale IP
Materiale (dettagli)
Tipo (misc.)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali