Copertura termoplastica Han 3A-AK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 20 003 5442

Codice componente
09 20 003 5442
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma temperatura(°C) 40 - 125 Colore Grigio chiaro Valore nominale IP IP67
Materiale (dettagli) Plastica Tipo (misc.) Per parti superiori dell'alloggiamento (se montato sull'inserto maschio) Tipo Han® 3 A

Si trova sulla pagina di Copertura termoplastica Han 3A-AK, il codice articolo è il seguente: 09 20 003 5442.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 20 003 5442.

Supporto tecnico