Connettore Han 3 A RJ45

Connettore Han 3 A RJ45

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 45 115 1100
09 45 115 1104
09 45 115 1560
09 45 125 1300
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Category Color Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(VAC)
Diametro cavo
(mm)
Numero di pin AWG max AWG (min) Sezione trasversale massima (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale minima (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale massima (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale minima (non flessibile)
(mm²)
Cicli di accoppiamento (azionamenti) Valore nominale IP Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Lato collegamento B (sensori/attuatori) Con tenuta Materiale (dettagli)

44.44 €

1 Disponibile 3 giorni Connettore maschio, dritto-Grigio1.51256,5–9.54P4C-------IP67Cavo dati per sensore/attuatorePersonalizzabilePush-Pull-

45.52 €

1 Disponibile 33 giorni --Grigio1.51256,5–9.54P4C-------IP67Cavo dati per sensore/attuatorePersonalizzabilePush-Pull-

49.85 €

1 Disponibile 3 giorni Connettore maschio, drittoCAT 6Nero--6,5–9.5822270.330.100.330.20500IP65/67--Push-PullZinco pressofuso nichelato.

43.35 €

1 Disponibile 33 giorni Connettore maschio, dritto-Grigio1.54810 - 118P8C-------IP67Cavo dati per sensore/attuatorePersonalizzabile--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura massima(°C) +70 Temperatura minima(°C) -40 Connettore standard RJ45
Collegamento (componenti) Con perforazione d'isolante

Supporto tecnico