Connettore Han push-pull RJ45 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 35 226 0401

Codice componente
09 35 226 0401
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.60 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Connettore maschio, dritto Corrente nominale(A) 1.5 Tensione nominale(VAC) 125
Diametro cavo(mm) 4 - 11 Temperatura massima(°C) +70 Temperatura minima(°C) -40
Numero di pin 4P4C Connettore standard RJ45 Collegamento (componenti) Con perforazione d'isolante
Valore nominale IP IP67 Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati per sensore/attuatore Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile
Con tenuta Push-Pull Materiale (dettagli) Zinco pressofuso nichelato.

Si trova sulla pagina di Connettore Han push-pull RJ45, il codice articolo è il seguente: 09 35 226 0401.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 35 226 0401.

Supporto tecnico