Modulo di commutazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
286-895
286-896
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(g)

42.27 €

1 Disponibile 3 giorni 20.9

33.60 €

1 6 giorni 19.514

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 15 Temperatura max.(°C) +40 Temperatura min.(°C) -20
Compatibilità con (tipo) Wago 280-763 Colore custodia Grigio Tipo di relè (categoria) Interruttore

Supporto tecnico