Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
858-150 |
858-152 |
858-153 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale bobina (DC) (V) | Peso (g) | Materiale contatto | Articoli industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 34.9 | AgCe | - | |||
475.52 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | - | 38.875 | AgCe + Au | Sì | ||
475.52 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 240 | 35.8 | AgCe + Au | Sì |
Loading...
Dimensione altezza(mm) | 35 | Dimensione profondità(mm) | 28 | Tempo di caduta(ms) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Tempo di risposta(ms) | 25 | Corrente di commutazione (max.)(A) | 5 | Capacità di commutazione (max.)(VA) | 1250 |
Tensione di commutazione (max.)(VDC) | 250 | Tipo di relè (categoria) | Relè a innesto | Collegamento (componenti) | Connettore |
Tipo di contatto | 4 scambi | Durata | 20 x 10^6 cicli di commutazione | Classe IP | RT II (a prova di flusso) |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale bobina (DC)(V)
Peso(g)
Materiale contatto
Articoli industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali