Base connettore maschio JUMPFLEX con relè di commutazione miniaturizzato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

857-303

Codice componente
857-303
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.21 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura max.(°C) +60 Temperatura min.(°C) -25 Corrente nominale (dettagli)(A) 6
Tensione nominale(VDC) 12 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 81 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 94
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 6 Capacità di commutazione (max.)(VA) 1250 Corrente di commutazione (max.)(A) 6
Tensione di commutazione(VAC) 250 Tensione di commutazione (max.)(VAC) 250 Materiale contatto AgSnO2
Tipo di contatto SPDT-CO Resistenza dielettrica(kV) (Contatto/bobina) 4 kV/(contatto aperto) 1 Durata 5 x 106 cicli di commutazione
Collegamento (componenti) Terminali a vite Tipo di relè (categoria) Componente relè Tipo (vari) Base connettore maschio JUMPFLEX® con relè di commutazione miniaturizzato

Si trova sulla pagina di Base connettore maschio JUMPFLEX con relè di commutazione miniaturizzato, il codice articolo è il seguente: 857-303.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 857-303.

Supporto tecnico