Base presa JUMPFLEX per relè di commutazione miniaturizzato e optoaccoppiatore 857

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

857-104

Codice componente
857-104
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.35 €

1 Disponibile 15 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di montaggio Guida DIN Metodo cablaggio Morsetto Dimensione verticale(mm) 81
Larghezza(mm) 6 Dimensione profondità(mm) 94 Temperatura max.(°C) +60
Temperatura min.(°C) -25 Tensione nominale (dettagli)(VDC/AC) 24 Tensione di esercizio(VDC) 24
Tipo di relè (categoria) Presa relè

Si trova sulla pagina di Base presa JUMPFLEX per relè di commutazione miniaturizzato e optoaccoppiatore 857, il codice articolo è il seguente: 857-104.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 857-104.

Supporto tecnico