Modulo porta AND

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

286-826

Codice componente
286-826
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

130.71 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale bobina (DC)(V) 24 Larghezza(mm) 25 Temperatura max.(°C) +40
Temperatura min.(°C) -25 Tensione di prelievo max.(VDC) 27.5 Tensione di prelievo min.(VDC) 24
Tensione di commutazione (max.)(VDC) 250 Capacità di commutazione (max.)(VA) 120 Peso(g) 30
Colore Grigio chiaro Tipo di contatto 1 indicatore Tipo di relè (categoria) Porta AND

Si trova sulla pagina di Modulo porta AND, il codice articolo è il seguente: 286-826.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 286-826.

Supporto tecnico