Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2091-1102/0002-0000 |
2091-1103/0002-0000 |
2091-1104/0002-0000 |
2091-1105/0002-0000 |
2091-1106/0002-0000 |
2091-1122 |
2091-1123 |
2091-1124 |
2091-1125 |
2091-1128 |
2091-1130 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connection direction | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Sezione trasversale (min) (mm²) | AWG max | AWG (min) | Spaziatura contatti (mm) | Lunghezza striscia (max.) (mm) | Numero totale di pin | Pin per fila | Materiale contatto | Materiale custodia | Tipo striscia di pin (categoria) | Tipo connettore | Caratteristiche connettore | Collegamento (componenti) | Superficie contatto del connettore | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | Prese (standard) | - | - | - | - | No | ||
- | 3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | Prese (standard) | - | - | - | - | No | ||
- | 3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | Prese (standard) | - | - | - | - | No | ||
- | 4.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | Prese (standard) | - | - | - | - | No | ||
- | 5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | Prese (standard) | - | - | - | - | No | ||
308.12 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | ad angolo retto | 11.40 | 7.00 | 14 | 1.5 | 0.2 | 14 | 24 | 3.50 | 9 | 2 | 2 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Contenitore pin - PCB | Maschio | + maniglia a fascia | Stampa | Con placcatura in stagno | Sì | |||
420.17 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | ad angolo retto | 11.40 | 10.5 | 14 | 1.5 | 0.2 | 14 | 24 | 3.50 | 9 | 3 | 3 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Contenitore pin - PCB | Maschio | + maniglia a fascia | Stampa | Con placcatura in stagno | Sì | |||
503.08 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | ad angolo retto | 14 | 11.40 | 14 | 1.5 | 0.2 | 14 | 24 | 3.50 | 9 | 4 | 4 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Contenitore pin - PCB | Maschio | + maniglia a fascia | Stampa | Con placcatura in stagno | Sì | |||
633.05 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | ad angolo retto | 14 | 11.40 | 17.5 | 1.5 | 0.2 | 14 | 24 | 3.50 | 9 | 5 | 5 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Contenitore pin - PCB | Maschio | + maniglia a fascia | Stampa | Con placcatura in stagno | Sì | |||
503.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | ad angolo retto | 14 | 11.40 | 28.00 | 1.5 | 0.2 | 14 | 24 | 3.50 | 9 | 8 | 8 | Catodo in rame | Poliftalammide (PPA GF) | Contenitore pin - PCB | Maschio | + maniglia a fascia | Stampa | Con placcatura in stagno | Sì | |||
633.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
N. file | 1 | Colore | Grigio chiaro | Connettori | filo-scheda |
---|---|---|---|---|---|
Serie (connettori) | 2091 |
Configura
Proprietà di base
Connection direction
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Sezione trasversale (min)(mm²)
AWG max
AWG (min)
Spaziatura contatti(mm)
Lunghezza striscia (max.)(mm)
Numero totale di pin
Pin per fila
Materiale contatto
Materiale custodia
Tipo striscia di pin (categoria)
Tipo connettore
Caratteristiche connettore
Collegamento (componenti)
Superficie contatto del connettore
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali