RJ45 - Connettore maschio IP20 - CAT 5e

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

750-975

Codice componente
750-975
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.52 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Connettore maschio, dritto Category CAT. 5e Color Grigio
Connettore standard RJ45 Compatibile con (dettagli) 0,13–0,24mm² per conduttori a filo singolo, 0,14–0,23mm² per conduttori a filo sottile Valore nominale IP IP20
Corrente nominale(A) 1.75 Gamma temperatura(°C) -10 - +60 Resistenza del contatto(mΩ) (Filo) 1mΩ (trefolo) 5
Tipo custodia Plastica Materiale (dettagli) Bronzo Numero di pin 8P8C
Tipo (misc.) Contatto terminale di taglio / IDC

Si trova sulla pagina di RJ45 - Connettore maschio IP20 - CAT 5e, il codice articolo è il seguente: 750-975.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 750-975.

Supporto tecnico