Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
280-940/281-410 |
280-940/281-411 |
280-942/281-488 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530.17 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 1 | + 1 diodo | ||
501.75 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 1 | + 1 diodo | ||
577.03 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 2 | + 2 diodi |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 58.50 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5 | Larghezza morsetto(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 9 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 8 | Corrente nominale(A) | 0.5 |
Tensione nominale(V) | 250 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 14 | N. di file | 2 | Pin per fila | 2 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto con diodi a due porte | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali