Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
281-633/281-410 |
281-635/281-489 |
281-635/281-490 |
281-635/281-491 |
281-635/281-492 |
281-636/281-487 |
281-636/281-488 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
683.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | - | ||
698.52 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 2 | ||
698.52 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 1 | ||
687.59 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | ||
676.65 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 2 | ||
536.69 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 1 | |||
573.89 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 2 |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 58.50 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6 | Larghezza morsetto(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 10 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 9 | Corrente nominale(A) | 0.5 |
Tensione nominale(V) | 250 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 |
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | AWG (min) | 28 |
AWG (max) | 12 | N. di file | 2 | Pin per fila | 2 |
Colore | Grigio | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto con diodi a due porte | Configurazione | L |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | + 2 diodi | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali