Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2002-2211/1000-410
Numero di poli(Polo) | 2 / 4 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Larghezza morsetto(mm) | 5.20 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 12 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 10 | Corrente nominale(A) | 0.5 |
Tensione nominale(V) | 250 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 250 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.25 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.25 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 2.5 |
AWG (min) | 22 | AWG (max) | 12 | N. di file | 2 |
Pin per fila | 2 | Tipo (varie) | Morsetto con diodi a due livelli, con diodo 1N4007 | Colore | Grigio |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto con diodi a due porte | Configurazione | L | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Caratteristiche connettore | + 1 diodo |
Si trova sulla pagina di Morsettiera con diodi a due piani serie 2002, il codice articolo è il seguente: 2002-2211/1000-410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2002-2211/1000-410.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali