Morsettiera con LED a due piani 280【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

280-943/281-434

Codice componente
280-943/281-434
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

556.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 58.50 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5
Larghezza morsetto(mm) 5 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 8
Corrente nominale(A) 0.025 Tensione nominale(V) 24 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
AWG (min) 28 AWG (max) 14 N. di file 2
Pin per fila 2 Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Morsettiera con LED a due porte
Configurazione L Collegamento (componenti) Molla di richiamo Caratteristiche connettore + LED rosso
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera con LED a due piani 280, il codice articolo è il seguente: 280-943/281-434.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 280-943/281-434.

Supporto tecnico