Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
281-619 |
281-629 |
281-630 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
151.25 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | |||
151.25 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | |||
162.45 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 58.50 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 10 | Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 9 |
Corrente nominale(A) | 26 | Tensione nominale(V) | 500 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 |
AWG (min) | 28 | AWG (max) | 12 | N. di file | 2 |
Pin per fila | 2 | Colore | Blu | Tipo di connettore (categoria) | Continuità due porte |
Configurazione | N | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Caratteristiche connettore | Conforme agli standard ATEX Ex I |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali