Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2000-2201 |
2000-2231 |
2000-2237 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Tensione nominale (V) | Tipo (varie) | Colore | Tipo di connettore (categoria) | Configurazione | Caratteristiche connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | 500 | L/L | Grigio | Continuità due porte | L | - | ||
3.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 ~ 4 | 500 | L/L | Grigio | Continuità due porte | L | + etichetta | ||
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 ~ 4 | - | PE | Verde - giallo | Morsettiera PG a due porte | Terre | + etichetta |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 3.5 | Larghezza morsetto(mm) | 3.50 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura (min)(mm) | 9 | Corrente nominale(A) | 13.5 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 500 |
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.14 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.14 |
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 1 | AWG (min) | 24 | AWG (max) | 16 |
N. di file | 2 | Pin per fila | 2 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Tensione nominale(V)
Tipo (varie)
Colore
Tipo di connettore (categoria)
Configurazione
Caratteristiche connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali